Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

300893
BPM-O-1000/15-P-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Aufputz-Installationsverteiler mit Schwenkhebel, IP55, HxBxT=1560x1000x270 mm

Listenpreis EUR999.19

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Kleinverteiler
Katalognummer
300893
Produkt Länge/Tiefe
270 mm
Produkthöhe
1560 mm
Produktbreite
1000 mm
Produktgewicht
51.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238128378
Modellcode
BPM-O-1000/15-P-W

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Anbaumöglichkeit
Grundgerät
Plombierbar
RAL-Nummer
9016

cLieferprogramm

Farbe
Weiß
Typ
Grundgerät

Technische daten - mechanisch

Einbauhöhe
1060 mm
Einbaubreite
1000 mm
Verschlusstyp
Sonstiges
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Doppelschlitz-
Gehäusematerial
Stahl
Interne Tiefe
265 mm
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)
Anzahl der Reihen
9
Breite in Anzahl der modularen Abstände
46
Einbautiefe
270 mm
Schutzart
IP55

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.