Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Aufputz-Installationsverteiler mit Schwenkhebel, IP55, HxBxT=1260x1200x270 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Kleinverteiler
|
| Katalognummer |
300894
|
| Produkt Länge/Tiefe |
270 mm
|
| Produkthöhe |
1260 mm
|
| Produktbreite |
1200 mm
|
| Produktgewicht |
48.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
9010238128385
|
| Modellcode |
BPM-O-1200/12-P-W
|
| Merkmale |
EMV-Ausführung
|
| Funktionen |
Grundgerät
Anbaumöglichkeit Plombierbar |
| RAL-Nummer |
9016
|
| Farbe |
Weiß
|
| Typ |
Grundgerät
|
| Einbauhöhe |
1260 mm
|
| Einbaubreite |
1200 mm
|
| Verschlusstyp |
Sonstiges
|
| Abdeckung/Tür Model |
Geschlossen
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Tür
Doppelschlitz- |
| Gehäusematerial |
Stahl
|
| Interne Tiefe |
265 mm
|
| Montageart |
Oberflächenmontiert (Putz)
|
| Anzahl der Reihen |
7
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
57
|
| Einbautiefe |
270 mm
|
| Schutzart |
IP55
|