Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Ausblassicherungsabdeckung für PSL fest 4-polig
| Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
300993
|
| Produkt Länge/Tiefe |
500 mm
|
| Produkthöhe |
300 mm
|
| Produktbreite |
200 mm
|
| Produktgewicht |
1 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
9010238138643
|
| Modellcode |
XLPTVF4
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Farbe |
Rot
|
| Ausführung |
Profil
|
| Lastkapazität - max. |
50 kg
|
| Material |
Sonstige
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
1400 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
600 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|