Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

300995
XLPTVW3

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Ausblassicherungsabdeckung für PSL ausfahrbar 3-polig

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
300995
Produkt Länge/Tiefe
500 mm
Produkthöhe
300 mm
Produktbreite
200 mm
Produktgewicht
1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238138650
Modellcode
XLPTVW3

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Rot
Ausführung
Profil

Technische daten - mechanisch

Lastkapazität - max.
50 kg
Material
Sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe
1400 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.