Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

300997
XLNHSA6

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgerät, Montageset für Sicherungsleiste, Abdeckung mehrerer Sektionen, Sektion B = 600 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
300997
Produkt Länge/Tiefe
650 mm
Produkthöhe
200 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
5.64 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238138674
Modellcode
XLNHSA6

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Montagewinkel
Zubehör

Technische daten - mechanisch

Material
Zink

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.