Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

301096
Modellcode: XLNHNC3

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. NZM adapter space-holder for NZM3

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
301096
Product Length/Depth
500 mm
Product Height
300 mm
Product Width
200 mm
Product Weight
0.6 kg
Compliances
RoHS conform
EAN
9010238138759
Model Code
XLNHNC3

Additional information

RAL-number
7035

Delivery program

Color
Gray
Model
Fastening profile

Technical data - mechanical

Load capacity - max
50 kg
Material
Plastic
Suitable for enclosure building height
1400 mm
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.