Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

301116
Modellcode: XLNHNC4

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. NZM adapter space-holder for NZM4

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
301116
Product Length/Depth
500 mm
Product Height
300 mm
Product Width
200 mm
Product Weight
1.05 kg
Compliances
RoHS conform
EAN
9010238138766
Model Code
XLNHNC4

Delivery program

Model
Fastening profile
Color
Gray

Technical Data - Mechanical

Material
Plastic
Load capacity - max
50 kg
Suitable for enclosure building height
1400 mm
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm

Additional information

RAL-number
7035

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.