Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

302050
Modellcode: PXR-ECAM-PNET

Eaton Moeller Serie NZM elektronisches Zubehör, Kommunikationsmodul, RJ45, ProfiNet

Listenpreis EUR760.35

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM elektronisches Zubehör
Katalognummer
302050
Produkt Länge/Tiefe
123 mm
Produkthöhe
101 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.155 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
IEC
EAN
9010238154803
Modellcode
PXR-ECAM-PNET

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kommunikationsmodul
Kommunikation und Messfunktion
Zubehör
Rahmen
NZM…2(3)(4)-MX(VX)(PX)(PMX)…
Besondere Merkmale
  • Für Netzwerkanschluss an NZM-Schutzschalter.
  • Das Modul wird extern in der Nähe des Schutzschalters montiert.
  • Für den Anschluss an Profinet IO.
  • Kann nicht mit dem elektronischen Auslöser PXR10 NZM-AX verwendet werden.
Typ
Kommunikationsmodul
Benutzt mit
NZM2(3)(4)(-4)-VX(MX)(PX)(PMX)

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-20 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C

Technische daten - kommunikation

Feldbustyp
RJ45 Ethernetkabel Cat6
Schnittstellentyp (Feldbus)
PROFINET IO
Teilnehmertyp
Slave

Technische daten - elektrisch

Leistungsaufnahme
4,5 W
Stromversorgung
9–30 VDC

Technische daten - mechanisch

Anschlussart
Vorverdrahteter Anschluss (Kommunikation, NZM-Anschluss)
mit Schraubanschluss
Besondere Merkmale
  • Für Netzwerkanschluss an NZM-Schutzschalter.
  • Das Modul wird extern in der Nähe des Schutzschalters montiert.
  • Für den Anschluss an Profinet IO.
  • Kann nicht mit dem elektronischen Auslöser PXR10 NZM-AX verwendet werden.

Technische daten - mechanisch - klemmen

Anschlussquerschnitte (eindrähtiges Kabel)
0,5 mm² - 2,5 mm² (1x)
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
0,5 mm² bis 2,5 mm² (1x) an Versorgungsanschluss (nicht isolierte Aderendhülse gemäß DIN46224 / 1)
0,5 mm² bis 2,5 mm² (1x) an Versorgungsanschluss (Isolierstoffhülse gemäß DIN46228 / 4)
0,5 mm² - 2,5 mm² (1x)
20 bis 14 AWG (1x) an Versorgungsanschluss

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
Kontaktieren Sie uns zur Meldung von Problemen
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.

Declarations of conformity

Installationsanleitung

Technische Datenblätter

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.