Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Sammelschienenträger 1-polig Profil bis 720 mm²
| Produktname |
Eaton xEffect SASY 60i Sammelschienenträger
|
| Katalognummer |
302105
|
| Produkt Länge/Tiefe |
111 mm
|
| Produkthöhe |
72 mm
|
| Produktbreite |
24 mm
|
| Produktgewicht |
0.13 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 61439-2
|
| EAN |
9010238155701
|
| Modellcode |
BBS-1/PR-N-PE
|
| Merkmale |
Selbstverlöschend gem. UL 94
halogenfrei |
| Brennverhalten (UL) |
Selbstauslöschend (UL 94)
|
| Funktionen |
Sammelschienenträger
Doppel-T-Profil-Sammelschienenträger |
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
1-polig
|
| Benutzt mit |
Doppel-T-Profil
System für Profilschienen 60-mm-System |
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Typ |
|
| Temperaturbeständigkeit |
Bis zu 125 °C
|
| Kriechstromfestigkeit |
CTI 600
|
| Nennstrom - max. |
1600 A
|
| Nennstrom (Stoßstromfestigk.) |
40 kA (720 mm²)
40 kA (500 mm²) |
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1000 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
1600 A
|
| Betriebsspannung |
690 V
|
| Schienenabstand |
60 mm
|
| Sammelschienenabstand |
60 mm
|
| Schienenträgerabstand |
500 mm
|
| Material |
Thermoplast, silikonfrei, chlorfrei
|
| Einbaulage |
Vertikal, horizontal
|