Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Anschlussabdeckung QSA-Größe 0 xF
| Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
302320
|
| Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
| Produkthöhe |
300 mm
|
| Produktbreite |
250 mm
|
| Produktgewicht |
0.6 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
9010238156609
|
| Modellcode |
XLFTQ0
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Farbe |
Grau
|
| Ausführung |
Einbausatz
|
| Material |
Kunststoff
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
1400 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
400 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|