Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

302327
Modellcode: XLFTQ2N

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Anschlussabdeckung QSA-Größe 2+N xF

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
302327
Produkt Länge/Tiefe
190 mm
Produkthöhe
340 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
0.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238156654
Modellcode
XLFTQ2N

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Einbausatz

Technical data - mechanical

Material
Kunststoff
Geeignet für Gehäusebauhöhe
1400 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.