Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

302328
XLFTQ3

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Anschlussabdeckung QSA-Größe 3 xF

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
302328
Produkt Länge/Tiefe
250 mm
Produkthöhe
400 mm
Produktbreite
300 mm
Produktgewicht
1.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238156661
Modellcode
XLFTQ3

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Montageset

Technische daten - mechanisch

Material
Kunststoff
Geeignet für Gehäusebauhöhe
1400 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.