Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

302340
Modellcode: BPZ-DMV630/1000-600-RH-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montagesatz Dumeco 630 bis 1000 A einzeln, für Breite 600 mm, weiß

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
302340
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
399 mm
Produktbreite
520 mm
Produktgewicht
4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238156722
Modellcode
BPZ-DMV630/1000-600-RH-W

Delivery program

Ausführung
Sonstiges
Farbe
Weiß

Technical Data - Mechanical

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Additional information

RAL-Nummer
9016

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.