Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

302406
BPM-O-1350/11-P-EP-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Aufputz-Installationsverteiler IP55, EP, BxHxT=1350x1160x270mm, weiß, Schwenkhebel

Listenpreis EUR1,230.74

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic leeres Gehäuse
Katalognummer
302406
Produkt Länge/Tiefe
270 mm
Produkthöhe
1160 mm
Produktbreite
1350 mm
Produktgewicht
52.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238160408
Modellcode
BPM-O-1350/11-P-EP-W

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Anschließbar
EMV-Ausführung
Montageplatte tiefenverstellbar
Ausstattung:
Tür 
Funktionen
Grundgerät
RAL-Nummer
9016
Geeignet für
Metrische Montage

cLieferprogramm

Farbe
Weiß
Typ
Grundgerät

Technische daten - mechanisch

Sorte Material
Stahlblech
Installationsart
Bodenstehendes Wandmodell
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
Aufputzmontage
Wandbefestigung
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Anzahl Abdeckungen/Türen
2
Anzahl Schlösser
0
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP55
IK10
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.