Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

302414
Modellcode: KLV-60UPS-F

Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Kleinverteiler-Unterputz, 5-reihig, 60MU, Flache Stahlblechtür, UPS-F

Listenpreis EUR328.55

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort KLV-Stromkreisverteiler
Katalognummer
302414
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
840 mm
Produktbreite
360 mm
Produktgewicht
6.93 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60670-24 (PD)
IEC/EN 62208
EAN
9010238160828
Modellcode
KLV-60UPS-F

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Frontabdeckung
Montageanleitung
3D-Putzausgleich mit bis zu 18 mm Tiefenausgleich
Gerätetragschiene
Tür/Rahmen
Mauerwanne
Libelle zum Ausrichten
Null- und Schutzleiterklemmen mit SK Schraubtechnik
Beschriftungsbogen
Kabelbinder
Nagellaschen
Funktionen
Grundgerät
Anbaumöglichkeit
Plombierbar
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
RAL-Nummer
9016
Besondere Merkmale
  • IP30
  • Schutzklasse II
  • Kunststoffgehäuse mit Stahlblechtür, weiß (RAL 9016)
Benutzt mit
KLV Energie
Grundgerät
Installationsverteiler

cLieferprogramm

Anwendung
Innenbereich
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß
Typ
  • Grundgerät
  • Installationsverteiler
  • KLV Energie

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
650 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Gilt nicht für Gehäuse ohne Hebegeräte.
10.2.6 Schlagprüfung
IK05
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP30
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 400 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
4 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C bis 40 °C

Technical data - electrical

Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz

Technical data - mechanical

Einbautiefe
80 mm
Kabeleinführungsposition
Cable entries on top and bottom, side, back plate
Verschlusstyp
Sonstiges
Abdeckung/Tür Farbe
Weiß
Abdeckung/Tür Model
mit Ausschnitt
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
Schutzart
IP30
IK05
Gehäusematerial
Plastik
Interne Tiefe
80 mm
Material
Polystyrol (Kunststoff)
Stahlblech, pulverbeschichtet
Baugruppenträgertyp
Schienengerüst
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
12
Anzahl der Reihen
5
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt
PE: 25 x (0,75–16 mm²)
N – Fi: 2x (0,75 mm² bis 16 mm²) + 2 x (0,75 mm² bis 25 mm²)
N: 25 x (0,75 mm² - 16 mm²)
Material Schutzabdeckung
Kunststoff
Anschlusstechnik
Schraub­­klemmen
Breite in Anzahl der modularen Abstände
12
Montageart
DIN-Schienen
bündiger Einbau
Einbau (Putz)

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
28 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
58 W

Produktspezifikation exportieren