Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

302419
Modellcode: KLV-60UPM-SF

Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Kleinverteiler-Unterputz, Multimedia, 5-reihig, superflache Stahlblechtür

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort KLV-Multimediaverteiler
Katalognummer
302419
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
840 mm
Produktbreite
360 mm
Produktgewicht
6.97 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60670-24 (GP)
IEC/EN 62208
EAN
9010238160927
Modellcode
KLV-60UPM-SF

Delivery program

Typ
Grundgerät Installationsverteiler KLV Multimedia
Ausführung
Wandverteiler
Anwendung
Innenbereich
Farbe
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)

Technical Data - Electrical

Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz

Technical Data - Mechanical

Halterungsabmessungen
Sonstiges
Montageart
DIN-kompatibel
Einbau (Putz)
DIN-Schienen
bündiger Einbau
Material
Stahlblech/Kunststoff
Polystyrol (Kunststoff)
Stahlblech, pulverbeschichtet
Aderzahl (dual) - max.
12
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
12
Anzahl der einbaubaren Anschlussleisten
12
Anzahl der Reihen
5
Abdeckung/Tür Farbe
Weiß
Baugruppenträgertyp
Multimedia-Montageplatte
Material Schutzabdeckung
Ohne Berührungsschutzabdeckung

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
28 W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C - 40 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
650 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK05
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP30
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 400 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
4 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Additional information

Ausstattung:
Libelle zum Ausrichten
Gerätetragschiene
Montageanleitung
Nagellaschen
Geräteträger
Mikroperforierte Montageplatte
Mauerwanne
Tür/Rahmen
3D-Putzausgleich mit bis zu 18 mm Tiefenausgleich
Kabelbinder
2x einfache Steckdose
Funktionen
Grundgerät
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
Besondere Merkmale
IP30 Schutzklasse II (Kunststoffgehäuse mit Stahlblechtür), weiß (RAL 9016) Hinweis: Zur Erzielung von Schutzklasse II, alle auf der Montageplatte installierten Geräte müssen vollisoliert sein.
Benutzt mit
Basisgerät
Installationsverteiler
KLV Multimedia

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.