Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Kleinverteiler-Unterputz, Hybrid, 5-reihig, 36MU, Flache Stahlblechtür, 60UPS-HY36-F
| Produktname |
Eaton xComfort KLV-Hybrid-Installationsverteiler
|
| Katalognummer |
302441
|
| Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
| Produkthöhe |
840 mm
|
| Produktbreite |
360 mm
|
| Produktgewicht |
7.09 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60670-24 (PD)
IEC/EN 62208 |
| EAN |
9010238161115
|
| Modellcode |
KLV-60UPS-HY36-F
|
| Typ |
|
| Anwendung |
Innenbereich
|
| Farbe |
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016) |
| Nennfrequenz der Kontakte |
50 Hz
|
| Verschlusstyp |
Sonstiges
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
12
|
| Montageart |
Einbau (Putz)
DIN-Schienen bündiger Einbau |
| Material |
Polystyrol (Kunststoff)
Stahlblech, pulverbeschichtet |
| Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe |
12
|
| Anzahl der Reihen |
5
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt |
PE: 25 x (0,75–16 mm²)
N – Fi: 2x (0,75 mm² bis 16 mm²) + 2 x (0,75 mm² bis 25 mm²) N: 25 x (0,75 mm² - 16 mm²) |
| Einbautiefe |
80 mm
|
| Interne Tiefe |
80 mm
|
| Abdeckung/Tür Farbe |
Weiß
|
| Abdeckung/Tür Model |
mit Ausschnitt
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Tür
Einzeln |
| Baugruppenträgertyp |
Schienengerüst/Medien-Montageplatte
|
| Material Schutzabdeckung |
Kunststoff
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890) |
28 W
|
| Details Umgebungsbetriebstemperatur |
-5 °C - 40 °C
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
650 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
IK05
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP30
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 400 V AC
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
4 kV
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
| Ausstattung: |
Libelle zum Ausrichten
Beschriftungsbogen 3D-Putzausgleich mit bis zu 18 mm Tiefenausgleich Montageplatte Montageanleitung Null- und Schutzleiterklemmen mit SK Schraubtechnik Gerätetragschiene Kabelbinder Tür/Rahmen Mikroperforierte Montageplatte Mauerwanne Frontabdeckung Nagellaschen 1x einfache Steckdose Geräteträger |
| Funktionen |
Grundgerät
Anbaumöglichkeit Plombierbar |
| Schutzklasse |
Schutzklasse II (totalisoliert)
|
| RAL-Nummer |
9016
|
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
Installationsverteiler
KLV Hybrid Grundgerät |