Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Hohlwand-Kleinverteiler, Hybrid, 5-reihig, 24MU, superflache Stahlblechtür WIFI, 60HWP-W-HY24-SF
| Produktname |
Eaton xComfort KLV-Hybrid-Installationsverteiler
|
| Katalognummer |
302448
|
| Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
| Produkthöhe |
840 mm
|
| Produktbreite |
360 mm
|
| Produktgewicht |
6.28 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60670-24 (PD)
IEC/EN 62208 |
| EAN |
9010238161184
|
| Modellcode |
KLV-60HWP-W-HY24-SF
|
| Ausstattung: |
Beschriftungsbogen
Mauerwanne Libelle zum Ausrichten Frontabdeckung Gerätetragschiene vorverdrahtete Steckdosenleiste mit 2 rotierenden Steckdosen Mikroperforierte Montageplatte Montageanleitung Hohlwandanker 3D-Putzausgleich mit bis zu 18 mm Tiefenausgleich Montageplatte Kabelbinder Null- und Schutzleiterklemmen mit KSK Steck-Klemmtechnik WLAN Türrahmen/Rahmen Geräteträger |
| Funktionen |
Grundgerät
Anbaumöglichkeit |
| Schutzklasse |
Schutzklasse II (totalisoliert)
|
| RAL-Nummer |
9016
|
| Besondere Merkmale |
IP30 Schutzklasse II (Kunststoffgehäuse mit WLAN-Tür), weiß (RAL 9016) Hinweis: Zur Erzielung von Schutzklasse II, alle auf der Montageplatte installierten Geräte müssen vollisoliert sein.
|
| Anwendung |
Innenbereich
|
| Farbe |
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016) |
| Typ |
Grundgerät Installationsverteiler KLV Hybrid WLAN
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
Entspricht der Produktnorm.
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
850 °C, Anford. der Produktnorm erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
IK05
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP30
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Schutzklasse 2, deshalb unzutreffend.
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
Ui = 400 V AC
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
4 kV
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Entspricht der Produktnorm.
|
| Details Umgebungsbetriebstemperatur |
-5 °C bis 40 °C
|
| Nennfrequenz der Kontakte |
50 Hz
|
| Einbautiefe |
80 mm
|
| Einbauhöhe |
0 mm
|
| Einbaubreite |
0 mm
|
| Kabeleinführungsposition |
Cable entries on top and bottom, side, back plate
|
| Verschlusstyp |
Sonstige
|
| Abdeckung/Tür Farbe |
Weiß
|
| Abdeckung/Tür Model |
mit Ausschnitt
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Tür
Einzel |
| Schutzart |
IK05
IP30 |
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Interne Tiefe |
80 mm
|
| Material |
Stahlblech, pulverbeschichtet
Polystyrol (Kunststoff) |
| Baugruppenträgertyp |
Schienengerüst/Medien-Montageplatte
|
| Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe |
12
|
| Anzahl der Reihen |
5
|
| PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt |
N – Fi: 1x (2,5 mm² bis 25 mm²) + 7x (0,5 mm² bis 4 mm²)
N: 2 x (2,5 mm² - 25mm²) + 14 x (0,5 mm² - 4 mm²) PE: 2 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 14 x (0,5 mm² - 4 mm²) |
| Material Schutzabdeckung |
Kunststoff
|
| Anschlusstechnik |
Steckklemmen
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
12
|
| Montageart |
DIN-Schienen
Hohlwandmontage Hohlwand |
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890) |
28 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890) |
58 W
|