Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

302449
Modellcode: KLV-60UPS-W-HY24-F

Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Kleinverteiler-Unterputz, Hybrid, 5-reihig, 24MU, Flache Stahlblechtür WIFI, 60UPS-W-HY24-F

Listenpreis EUR462.05

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort KLV-Hybrid-Installationsverteiler
Katalognummer
302449
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
840 mm
Produktbreite
360 mm
Produktgewicht
6.32 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 62208
IEC/EN 60670-24 (PD)
EAN
9010238161191
Modellcode
KLV-60UPS-W-HY24-F

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Montage­platte
Geräteträger
Null- und Schutzleiterklemmen mit SK Schraubtechnik
Libelle zum Ausrichten
Montageanleitung
3D-Putzausgleich mit bis zu 18 mm Tiefenausgleich
1x einfache Steckdose (Klasse I)
Mauerwanne
Frontabdeckung
Nagellaschen
Kabelbinder
Beschriftungsbogen
Mikroperforierte Montageplatte
WLAN Türrahmen/Rahmen
Gerätetragschiene
Pre-wired power strip with 2x rotating sockets
Funktionen
Anbaumöglichkeit
Grundgerät
Plombierbar
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
RAL-Nummer
9016
Besondere Merkmale
  • IP30
  • Schutzklasse II
  • Kunststoffgehäuse mit WLAN-Tür, weiß (RAL 9016)
  • Hinweis: Zur Erzielung von Schutzklasse II, alle auf der Montageplatte installierten Geräte müssen vollisoliert sein.
Benutzt mit
KLV Hybrid WLAN
Grundgerät
Installationsverteiler

cLieferprogramm

Anwendung
Innenbereich
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß
Typ
  • Grundgerät
  • Installationsverteiler
  • KLV Hybrid WLAN

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
650 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK05
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP30
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 400 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
4 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C bis 40 °C

Technical data - electrical

Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz

Technical data - mechanical

Einbautiefe
80 mm
Kabeleinführungsposition
Cable entries on top and bottom, side, back plate
Verschlusstyp
Sonstiges
Abdeckung/Tür Farbe
Weiß
Abdeckung/Tür Model
mit Ausschnitt
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
Schutzart
IP30
IK05
Gehäusematerial
Plastik
Interne Tiefe
80 mm
Material
Polystyrol (Kunststoff)
Stahlblech, pulverbeschichtet
Baugruppenträgertyp
Schienengerüst/Medien-Montageplatte
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
12
Anzahl der Reihen
5
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt
N: 13 x (0,75 mm² - 16 mm²)
N – Fi: 2x (0,75 mm² bis 16 mm²) + 2 x (0,75 mm² bis 25 mm²)
PE: 13 x (0,75–16 mm²)
Material Schutzabdeckung
Plastik
Anschlusstechnik
Schraub­­klemmen
Breite in Anzahl der modularen Abstände
12
Montageart
DIN-Schienen
bündiger Einbau
Einbau (Putz)

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
28 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
58 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.