Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

302450
Modellcode: KLV-60UPS-W-HY24-SF

Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Kleinverteiler-Unterputz, Hybrid, 5-reihig, 24MU, superflache Stahlblechtür WIFI, 60UPS-W-HY24-SF

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort KLV-Hybrid-Installationsverteiler
Katalognummer
302450
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
840 mm
Produktbreite
360 mm
Produktgewicht
6.32 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 62208
IEC/EN 60670-24 (PD)
EAN
9010238161207
Modellcode
KLV-60UPS-W-HY24-SF

Delivery program

Typ
Grundgerät Installationsverteiler KLV Hybrid WLAN
Anwendung
Innenbereich
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß

Technical Data - Electrical

Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz

Technical Data - Mechanical

Verschlusstyp
Sonstige
Gehäusematerial
Plastik
Breite in Anzahl der modularen Abstände
12
Montageart
DIN-Schienen
bündiger Einbau
Einbau (Putz)
Material
Stahlblech, pulverbeschichtet
Polystyrol (Kunststoff)
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
12
Anzahl der Reihen
5
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt
PE: 13 x (0,75–16 mm²)
N: 13 x (0,75 mm² - 16 mm²)
N – Fi: 2x (0,75 mm² bis 16 mm²) + 2 x (0,75 mm² bis 25 mm²)
Einbautiefe
80 mm
Einbauhöhe
0 mm
Einbaubreite
0 mm
Interne Tiefe
80 mm
Abdeckung/Tür Farbe
Weiß
Abdeckung/Tür Model
mit Ausschnitt
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
Baugruppenträgertyp
Schienengerüst/Medien-Montageplatte
Material Schutzabdeckung
Kunststoff

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
28 W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C - 40 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
650 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK05
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP30
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 400 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
4 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Additional information

Ausstattung:
Nagellaschen
Gerätetragschiene
Mikroperforierte Montageplatte
Null- und Schutzleiterklemmen mit SK Schraubtechnik
1x einfache Steckdose
Beschriftungsbogen
Montageplatte
Kabelbinder
Geräteträger
Libelle zum Ausrichten
WLAN Türrahmen/Rahmen
Mauerwanne
Frontabdeckung
Montageanleitung
3D-Putzausgleich mit bis zu 18 mm Tiefenausgleich
Funktionen
Grundgerät
Anbaumöglichkeit
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
RAL-Nummer
9016
Besondere Merkmale
IP30 Schutzklasse II (Kunststoffgehäuse mit WLAN-Tür), weiß (RAL 9016) Hinweis: Zur Erzielung von Schutzklasse II, alle auf der Montageplatte installierten Geräte müssen vollisoliert sein.
Benutzt mit
Basisgerät
Installationsverteiler
KLV Hybrid WLAN

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.