Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

302458
Modellcode: KLV-60UPS-W-HY36-F

Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Kleinverteiler-Unterputz, Hybrid, 5-reihig, 36MU, Flache Stahlblechtür WIFI, 60UPS-W-HY36-F

Listenpreis EUR490.21

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort KLV-Hybrid-Installationsverteiler
Katalognummer
302458
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
840 mm
Produktbreite
360 mm
Produktgewicht
6.39 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60670-24 (PD)
IEC/EN 62208
EAN
9010238161276
Modellcode
KLV-60UPS-W-HY36-F

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Beschriftungsbogen
WLAN Türrahmen/Rahmen
Libelle zum Ausrichten
3D-Putzausgleich mit bis zu 18 mm Tiefenausgleich
Kabelbinder
Mikroperforierte Montageplatte
Gerätetragschiene
Mauerwanne
Geräteträger
Null- und Schutzleiterklemmen mit SK Schraubtechnik
Montageplatte
Nagellaschen
1x einfache Steckdose
Frontabdeckung
Montageanleitung
vorverdrahtete Steckdosenleiste mit 2 rotierenden Steckdosen
Funktionen
Anbaumöglichkeit
Grundgerät
Plombierbar
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
RAL-Nummer
9016
Besondere Merkmale
  • IP30
  • Schutzklasse II
  • Kunststoffgehäuse mit WLAN-Tür, weiß (RAL 9016)
  • Hinweis: Zur Erzielung von Schutzklasse II, alle auf der Montageplatte installierten Geräte müssen vollisoliert sein.
Benutzt mit
Grundgerät
Installationsverteiler
KLV Hybrid WLAN

cLieferprogramm

Anwendung
Innenbereich
Farbe
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Typ
  • Grundgerät
  • Installationsverteiler
  • KLV Hybrid WLAN

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
650 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK05
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP30
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 400 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
4 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C bis 40 °C

Technische daten - elektrisch

Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz

Technische daten - mechanisch

Einbautiefe
80 mm
Kabeleinführungsposition
Cable entries on top and bottom, side, back plate
Verschlusstyp
Sonstiges
Abdeckung/Tür Farbe
Weiß
Abdeckung/Tür Model
mit Ausschnitt
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
Schutzart
IK05
IP30
Gehäusematerial
Plastik
Interne Tiefe
80 mm
Material
Polystyrol (Kunststoff)
Stahlblech, pulverbeschichtet
Baugruppenträgertyp
Schienengerüst/Medien-Montageplatte
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
12
Anzahl der Reihen
5
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt
N: 25 x (0,75 mm² - 16 mm²)
N – Fi: 2x (0,75 mm² bis 16 mm²) + 2 x (0,75 mm² bis 25 mm²)
PE: 25 x (0,75–16 mm²)
Material Schutzabdeckung
Kunststoff
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Breite in Anzahl der modularen Abstände
12
Montageart
DIN-Schienen
Einbau (Putz)
bündiger Einbau

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
28 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
58 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.