Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

302474
KLV-F5HWP-HY24-4PR

Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Hohlwand-Ausbausatz Hybrid 5-reihig, 24MU, Lieferumfang für Projekte, glatte Tür

Listenpreis EUR440.15

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort KLV-Projektausführungsformular
Katalognummer
302474
Produkt Länge/Tiefe
65 mm
Produkthöhe
840 mm
Produktbreite
360 mm
Produktgewicht
5.57 kg
Einhaltung(en)
Conform
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
EAN
9010238161399
Modellcode
KLV-F5HWP-HY24-4PR

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
3D-Einstellelement für die Halterung
Kabelbinder
Mikroperforierte Montageplatte
Montageanleitung
Tür/Rahmen
Gerätetragschiene
Frontabdeckung
vorverdrahtete Steckdosenleiste mit 2 rotierenden Steckdosen
Schutz- und Neutralleiterklemmen
Beschriftungsbogen
Geräteträger
Funktionen
Grundgerät
Zusatzeinrichtung
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
Besondere Merkmale
  • IP30
  • Schutzklasse II
  • Kunststoffgehäuse
Benutzt mit
Installationsverteiler
KLV für Projekte
Grundgerät

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Zubehör
Anwendung
Innenbereich
Farbe
Weiß
White (RAL 9016)
Typ
  • Grundgerät
  • Installationsverteiler
  • KLV für Projekte

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C bis 40 °C

Technische daten - elektrisch

Bemessungsfrequenz
50 Hz

Technische daten - mechanisch

Abdeckung/Tür Farbe
Weiß
Schutzart
IK05 (Schlagfestigkeit)
IP30
Installationsart
Hohlwandmontage
Material
Polystyrol (Kunststoff)
Stahlblech, pulverbeschichtet
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
12
Anzahl der Reihen
5
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt
N – Fi: 1x (2,5 mm² bis 25 mm²) + 7x (0,5 mm² bis 4 mm²)
N: 2 x (2,5 mm² - 25mm²) + 14 x (0,5 mm² - 4 mm²)
PE: 2 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 14 x (0,5 mm² - 4 mm²)
Material Schutzabdeckung
Plastik
Anschlusstechnik
Steckklemmen
Montageart
Hohlwand

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.