Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Für Innenräume, Hohlwand, 5-reihig, Lieferumfang für Projekte
| Produktname |
Eaton xComfort KLV-Projektausführungsformular
|
| Katalognummer |
302489
|
| Produkt Länge/Tiefe |
40 mm
|
| Produkthöhe |
762.5 mm
|
| Produktbreite |
274 mm
|
| Produktgewicht |
1.77 kg
|
| Einhaltung(en) |
Conform
RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
|
| EAN |
9010238161504
|
| Modellcode |
KLV-5HWP-4PR
|
| Ausstattung: |
Kabelbinder
Schutz- und Neutralleiterklemmen Frontabdeckung Montageanleitung Gerätetragschiene |
| Funktionen |
Grundgerät
Zusatzeinrichtung |
| Schutzklasse |
Schutzklasse II (totalisoliert)
|
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
Grundgerät
Installationsverteiler KLV für Projekte |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sonstiges
Zubehör |
| Anwendung |
Innenbereich
|
| Farbe |
White (RAL 9016)
Weiß |
| Typ |
|
| Details Umgebungsbetriebstemperatur |
-5 °C bis 40 °C
|
| Bemessungsfrequenz |
50 Hz
|
| Abdeckung/Tür Farbe |
Weiß
|
| Schutzart |
IK05 (Schlagfestigkeit)
IP30 |
| Installationsart |
Hohlwandmontage
|
| Material |
Stahlblech, pulverbeschichtet
Polystyrol (Kunststoff) |
| Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe |
12
|
| Anzahl der Reihen |
5
|
| PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt |
PE: 4 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 28 x (0,5 mm² - 4 mm²)
N – Fi: 1x (2,5 mm² bis 25 mm²) + 7x (0,5 mm² bis 4 mm²) N: 4 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 28 x (0,5 mm² - 4 mm²) |
| Material Schutzabdeckung |
Kunststoff
|
| Anschlusstechnik |
Steckklemmen
|