Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

302545
KLV-48UPM-W-F

Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Kleinverteiler-Unterputz, Multimedia, 4-reihig, Flache Stahlblechtür WIFI

Listenpreis EUR462.05

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort KLV-Multimediaverteiler
Katalognummer
302545
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
715 mm
Produktbreite
360 mm
Produktgewicht
6.12 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60670-24 (GP)
IEC/EN 62208
EAN
9010238162006
Modellcode
KLV-48UPM-W-F

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Kabelbinder
Mauerwanne
Montageanleitung
3D-Putzausgleich mit bis zu 18 mm Tiefenausgleich
WLAN Türrahmen/Rahmen
Libelle zum Ausrichten
Mikroperforierte Montageplatte
Nagellaschen
vorverdrahtete Steckdosenleiste mit 2 rotierenden Steckdosen
Gerätetragschiene
Geräteträger
Funktionen
Grundgerät
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
Besondere Merkmale
  • IP30
  • Schutzklasse II
  • Kunststoffgehäuse mit WLAN-Tür, weiß (RAL 9016)
  • Hinweis: Zur Erzielung von Schutzklasse II, alle auf der Montageplatte installierten Geräte müssen vollisoliert sein.
Benutzt mit
KLV multimedia WLAN
Grundgerät
Installationsverteiler

cLieferprogramm

Anwendung
Innenbereich
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß
Ausführung
Wandverteiler
Typ
  • Grundgerät
  • Installationsverteiler
  • KLV multimedia WLAN

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
650 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK05
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP30
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 400 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
4 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C bis 40 °C

Technische daten - elektrisch

Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz

Technische daten - mechanisch

Kabeleinführungsposition
Cable entries on top and bottom, side, back plate
Abdeckung/Tür Farbe
Weiß
Schutzart
IP30
IK05
Sonstiges
Material
Polystyrol (Kunststoff)
Stahlblech, pulverbeschichtet
Stahlblech/Kunststoff
Baugruppenträgertyp
Multimedia-Montageplatte
Halterungsabmessungen
Sonstiges
Aderzahl (dual) - max.
0
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
12
Anzahl der einbaubaren Anschlussleisten
12
Anzahl der Reihen
4
Material Schutzabdeckung
Ohne Berührungsschutzabdeckung
Montageart
DIN-kompatibel
Einbau
Einbau (Putz)
DIN-Schienen

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
48 W

Produktspezifikation exportieren