Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

302550
Modellcode: KLV-48HWM-W-SF

Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Hohlwand-Kleinverteiler, Multimedia, 4-reihig, superflache Stahlblechtür WIFI

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort KLV-Multimediaverteiler
Katalognummer
302550
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
715 mm
Produktbreite
360 mm
Produktgewicht
6.12 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60670-24 (GP)
IEC/EN 62208
EAN
9010238162051
Modellcode
KLV-48HWM-W-SF

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
WLAN Türrahmen/Rahmen
2x einfache Steckdose
3D-Putzausgleich mit bis zu 18 mm Tiefenausgleich
Mikroperforierte Montageplatte
Mauerwanne
Hohlwandanker
Gerätetragschiene
Montageanleitung
Geräteträger
Libelle zum Ausrichten
Kabelbinder
Pre-wired power strip with 2x rotating sockets
Funktionen
Grundgerät
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
Besondere Merkmale
IP30 Schutzklasse II (Kunststoffgehäuse mit WLAN-Tür), weiß (RAL 9016) Hinweis: Zur Erzielung von Schutzklasse II, alle auf der Montageplatte installierten Geräte müssen vollisoliert sein.
Benutzt mit
Installationsverteiler
KLV multimedia WLAN
Basisgerät

cLieferprogramm

Anwendung
Innenbereich
Farbe
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Ausführung
Wandverteiler
Typ
Grundgerät Installationsverteiler KLV Multimedia WLAN

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
850 °C, Produktnorm erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Gilt nicht für Gehäuse ohne Hebegeräte.
10.2.6 Schlagprüfung
IK05
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP30
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 400 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
4 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C - 40 °C

Technische daten - elektrisch

Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz

Technische daten - mechanisch

Kabeleinführungsposition
Cable entries on top and bottom, side, back plate
Abdeckung/Tür Farbe
Weiß
Schutzart
IK05
IP30
NEMA sonsitge
Material
Polystyrol (Kunststoff)
Stahlblech, pulverbeschichtet
Stahblech/Kunststoff
Baugruppenträgertyp
Multimedia-Montageplatte
Halterungsabmessungen
Sonstige
Aderzahl (dual) - max.
0
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
12
Anzahl der einbaubaren Anschlussleisten
12
Anzahl der Reihen
4
Material Schutzabdeckung
Ohne Berührungsschutzabdeckung
Montageart
Hohlwandmontage
Einbau (Putz)
DIN-Schienen
Hohlwand
DIN-kompatibel

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
48 W

Produktspezifikation exportieren