Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Ausbausatz Multimedia 4-reihig, Lieferumfang für Projekte, superflache Tür
| Produktname |
Eaton xComfort KLV-Projektausführungsformular
|
| Katalognummer |
302555
|
| Produkt Länge/Tiefe |
65 mm
|
| Produkthöhe |
715 mm
|
| Produktbreite |
360 mm
|
| Produktgewicht |
4.52 kg
|
| Einhaltung(en) |
Conform
RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (GP)
|
| EAN |
9010238162099
|
| Modellcode |
KLV-SF4M-W-4PR
|
| Ausstattung: |
3D-Putzausgleich mit bis zu 18 mm Tiefenausgleich
Geräteträger Montageanleitung Mikroperforierte Montageplatte WLAN Türrahmen/Rahmen vorverdrahtete Steckdosenleiste mit 2 rotierenden Steckdosen Tragschiene Kabelbinder |
| Funktionen |
Grundgerät
Zusatzeinrichtung |
| Schutzklasse |
Schutzklasse II (totalisoliert)
|
| Besondere Merkmale |
IP30 Schutzklasse II Stahlblechtür, weiß (RAL 9016)
|
| Benutzt mit |
Installationsverteiler
Grundgerät KLV für Projekte |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sonstige
Zubehör |
| Anwendung |
Innenbereich
|
| Farbe |
White (RAL 9016)
Weiß |
| Typ |
Grundgerät Installationsverteiler KLV für Projekte
|
| Details Umgebungsbetriebstemperatur |
-5 °C bis 40 °C
|
| Bemessungsfrequenz |
50 Hz
|
| Abdeckung/Tür Farbe |
Weiß
|
| Schutzart |
IP30
IK05 (Schlagfestigkeit) |
| Installationsart |
Hohlwand und Unterputz
|
| Material |
Stahlblech, pulverbeschichtet
|
| Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe |
12
|
| Anzahl der Reihen |
4
|
| Material Schutzabdeckung |
Ohne
|
| Montageart |
Hohlwand
bündiger Einbau |