Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

302810
BF-UT-2S-4/96-100-E

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Kompletter Unterputz-/Hohlwand-Flachverteiler, weiß, 24 TE pro Reihe, 4-reihig, 100 mm Einbautiefe, UT

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort BF Kleinverteiler
Katalognummer
302810
Produkt Länge/Tiefe
101 mm
Produkthöhe
768 mm
Produktbreite
587.5 mm
Produktgewicht
13.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 62208
IEC/EN 61439-3
IEC/EN 61439-1
EAN
9010238176881
Modellcode
BF-UT-2S-4/96-100-E

Produktspezifikationen

Benutzt mit
BF Flat DBO
Installationsverteiler
Grundgerät
Besondere Merkmale
IP30 Schutzklasse I Stahlblech-Gehäuse weiß (RAL 9016)
Typ
Grundgerät Flat DBO Installationsverteiler
Merkmale
EMV-Ausführung
Erdungsklemmenblock
Neutralleiterklemmenblock
Signaldurchlassende Tür
Ausstattung:
Tür mit Drehriegelverschluss
Schutz- und Neutralleiterklemmen
Mauerwanne
Türrahmen mit DIN-Schienen
Frontplatten
Gehäusematerial
Stahl
Einbauhöhe
739 mm
Einbaubreite
560 mm
Kabeleinführungsposition
Kabeleinführungen oben und unten
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Einbautiefe
100 mm
Verschlusstyp
Sonstiges
Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
RAL-Nummer
9016
Breite in Anzahl der modularen Abstände
24
Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C bis 40 °C
Anwendung
Innenbereich
Nennspannung bei AC
415 V AC
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß
Anzahl der Reihen
4
Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz / 60 Hz
Baugruppenträgertyp
Tragschiene
Schutzart
IP30
IK07 (Schlagfestigkeit)
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
24
Schutzklasse
Schutzklasse I (geerdet)
Material Schutzabdeckung
Metall
Funktionen
Anbaumöglichkeit
Grundgerät
Plombierbar
Material
Stahlblech, pulverbeschichtet
Montageart
Einbau
DIN-Schienen
Einbau (Putz)
Hohlwand und Unterputz
Interne Tiefe
95 mm
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt
PE: 2 x 25 mm² + 43 x 16 mm²
N: 2 x 25 mm² + 27 x 16 mm²
Anzahl Öffnungen für Steckdosen
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.