Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

302823
BPZ-DINR24P-600-B

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. DIN-Schiene (35 x 15 mm) mit Befestigungstürmen fix, B = 600 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
302823
Produkt Länge/Tiefe
117 mm
Produkthöhe
64 mm
Produktbreite
546 mm
Produktgewicht
0.65 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238179288
Modellcode
BPZ-DINR24P-600-B

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Support rail
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Lastkapazität - max.
6 kg
Material
Metall
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.