Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

303661
Modellcode: IZM63H3-P50W-1

IZM63H3-P50W-1. Leistungsschalter, 3p, 5000 A, ausfahrbar

Listenpreis EUR55705

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Schutzschalter
Katalognummer
303661
Produkt Länge/Tiefe
474 mm
Produkthöhe
524 mm
Produktbreite
909 mm
Produktgewicht
157.4 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
EAN
9010238191976
Modellcode
IZM63H3-P50W-1

Delivery program

Typ
  • Offene Leistungsschalter/Trennschalter
  • Offener Leistungsschalter
Polzahl
3-polig
Stromstärkewert
5000 A
Rahmen
IZM63…

Technical Data - Electrical

Überlastauslösestromeinstellung - min.
2000 A
Überlastauslösestromeinstellung - max.
5000 A

Technical Data - Mechanical

Montagemethode
Ausfahrtechnik
Montagemethode
Ausfahrtechnik
Schutzart
IP20
IP41 mit Türdichtungsrahmen
IP54 mit Schutzabdeckung
Schutz
Universalschutz mit Leistungsmessung

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.