Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

303688
Modellcode: IN63N4-50F-1

IN63N4-50F-1. Lasttrennschalter, 4p, 5000 A, fest

Listenpreis EUR56366

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Trennschalter
Katalognummer
303688
Produkt Länge/Tiefe
372 mm
Produkthöhe
426 mm
Produktbreite
1120 mm
Produktgewicht
163.3 kg
Einhaltung(en)
IEC/EN 60947
EAN
9010238192232
Modellcode
IN63N4-50F-1

Delivery program

Typ
  • Offene Leistungsschalter/Trennschalter
  • Offener Lasttrennschalter
Polzahl
4-polig
Stromstärkewert
5000 A
Rahmen
IN63…

Technical Data - Electrical

Nennspannung bei AC
690 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8000 V AC
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 50 °C
5000 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 60 °C
5000 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 70 °C
5000 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s)
85 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit bei 50/60 Hz (t = 3 s)
65 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz
187 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
187 kA
Leistung des Einschubschalters mit Kassette
1000 W
Einschaltzeit über Einschaltspule
40 ms
Öffnungszeit (gesamt)
40 ms
Anzahl der mechanischen Schaltspiele pro Stunde - max.
60
Betriebsklasse
B
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Lebensdauer, elektrisch
3000 Abläufe
Energie-Einspeiserichtung
beliebig

Technical Data - Mechanical

Montagemethode
Fest
Montagemethode
Fest
Schutzart
IP20
IP41 mit Türdichtungsrahmen
IP54 mit Schutzabdeckung
Schutz
Keine
Gewicht Ausführung Festeinbau (4-polig)
163 kg
Lebensdauer, mechanisch
5000 Schaltvorgänge
8000 Schaltvorgänge (Schaltvermögen, mit Wartung

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Verlustleistung bei Bemessungsstrom mit fester Montage
400 W
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.