IN63H4-63F-1. Lasttrennschalter, 4p, 6300 A, fest
| Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Trennschalter
|
| Katalognummer |
303691
|
| Produkt Länge/Tiefe |
372 mm
|
| Produkthöhe |
426 mm
|
| Produktbreite |
1120 mm
|
| Produktgewicht |
163.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC/EN 60947
RoHS conform |
| EAN |
9010238192263
|
| Modellcode |
IN63H4-63F-1
|
| Stromstärkewert |
6300 A
|
| Rahmen |
IN63…
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Typ |
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Verlustleistung bei Bemessungsstrom mit fester Montage |
620 W
|
| Einschaltzeit über Einschaltspule |
40 ms
|
| Energie-Einspeiserichtung |
beliebig
|
| Lebensdauer, elektrisch |
3000 Abläufe
|
| Anzahl der mechanischen Schaltspiele pro Stunde - max. |
60
|
| Öffnungszeit (gesamt) |
40 ms
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Leistung des Einschubschalters mit Kassette |
1550 W
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
8000 V AC
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1000 V
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz |
220 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz |
220 kA
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s) |
100 kA
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit bei 50/60 Hz (t = 3 s) |
65 kA
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 50 °C |
6200 A
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 60 °C |
5600 A
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 70 °C |
5100 A
|
| Betriebsklasse |
B
|
| Nennspannung bei AC |
690 V
|
| Schutzart |
IP20
IP41 mit Türdichtungsrahmen IP54 mit Schutzabdeckung |
| Lebensdauer, mechanisch |
5000 Schaltvorgänge
8000 Schaltvorgänge (Schaltvermögen, mit Wartung |
| Montagemethode |
Fest
|
| Schutz |
Keine
|
| Gewicht Ausführung Festeinbau (4-polig) |
163 kg
|