Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

303813
Modellcode: IZM-LCS-SR-1

IZM-LCS-SR-1. Klinkenprüfschalter, 1 C/O, für IZM - SR

Listenpreis EUR615

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton IZM32/IN32 Hilfsschalterblock
Katalognummer
303813
Produkt Länge/Tiefe
203.2 mm
Produkthöhe
82.55 mm
Produktbreite
146.05 mm
Produktgewicht
0.237 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238193055
Modellcode
IZM-LCS-SR-1

Produktspezifikationen

Benutzt mit
IZM63…
IN63…
Elektrische Anschlussart
Sonstiges
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
10 A
Montagemethode
Sonstiges
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Hilfsschalter
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Anzahl der Schalter (Fehlersignal)
0
Ausführung
integrierbar
Lampenhalter
Keine
Besondere Merkmale
für externe Anwendung

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.