Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

303814
Modellcode: +IZM-UVR24DC-1

+IZM-UVR24DC-1 Unterspannungsauslöser 24 VDC

Listenpreis EUR669

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton IZM32/IN32 Unterspannungsauslöser
Katalognummer
303814
Produkt Länge/Tiefe
203.2 mm
Produkthöhe
82.55 mm
Produktbreite
146.05 mm
Produktgewicht
0.525 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238193062
Modellcode
+IZM-UVR24DC-1

Produktspezifikationen

Benutzt mit
IZM63…
IN63
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Spannungsauslöser
Arbeitsbereich der Steuerspannung
24 VDC
Typ
Zubehör
Besondere Merkmale
Bei separater Bestellung ist zum Anschluss eine Sekundärklemme IZM-SEC-... erforderlich. Bei Bedarf separat bestellen.

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.