IZM-UVR24DC-1 Unterspannungsauslöser 24 VDC
| Produktname |
Eaton IZM32/IN32 Unterspannungsauslöser
|
| Katalognummer |
303815
|
| Produkt Länge/Tiefe |
203.2 mm
|
| Produkthöhe |
82.55 mm
|
| Produktbreite |
146.05 mm
|
| Produktgewicht |
0.525 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
9010238193079
|
| Modellcode |
IZM-UVR24DC-1
|
| Benutzt mit |
IZM63…
IN63 |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Spannungsauslöser
|
| Arbeitsbereich der Steuerspannung |
24 VDC
|
| Typ |
Zubehör
|
| Besondere Merkmale |
Bei separater Bestellung ist zum Anschluss eine Sekundärklemme IZM-SEC-... erforderlich. Bei Bedarf separat bestellen.
|