Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

303823
Modellcode: IZM-UVR110DC-1

IZM-UVR110DC-1 Unterspannungsauslöser, 110–125 V DC

Listenpreis EUR677

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton IZM32/IN32 Unterspannungsauslöser
Katalognummer
303823
Produkt Länge/Tiefe
203.2 mm
Produkthöhe
82.55 mm
Produktbreite
146.05 mm
Produktgewicht
0.504 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238193154
Modellcode
IZM-UVR110DC-1

Produktspezifikationen

Benutzt mit
IZM63…
IN63
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Spannungsauslöser
Arbeitsbereich der Steuerspannung
110–125 V DC
Typ
Zubehör
Besondere Merkmale
Bei separater Bestellung ist zum Anschluss eine Sekundärklemme IZM-SEC-... erforderlich. Bei Bedarf separat bestellen.

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.