Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

303833
IZM-UVR400AC-1

IZM-UVR400AC-1 Unterspannungsauslöser 380–415 VAC

Listenpreis EUR706.11

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton IZM32/IN32 Unterspannungsauslöser
Katalognummer
303833
Produkt Länge/Tiefe
203.2 mm
Produkthöhe
82.55 mm
Produktbreite
146.05 mm
Produktgewicht
0.53 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238193239
Modellcode
IZM-UVR400AC-1

Produktspezifikationen

Benutzt mit
IZM63…
IN63
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Spannungsauslöser
Arbeitsbereich der Steuerspannung
380–415 V AC (50/60 Hz)
Typ
Zubehör
Besondere Merkmale
Bei separater Bestellung ist zum Anschluss eine Sekundärklemme IZM-SEC-... erforderlich. Bei Bedarf separat bestellen.

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.