Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

303841
Modellcode: IZM-RA-1

IZM-RA-1 Option, Reset, automatisch, Wiedereinschaltsperre

Listenpreis EUR125

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton IZM32/IN32 sonstiges Zubehör
Katalognummer
303841
Produkt Länge/Tiefe
203.2 mm
Produkthöhe
82.55 mm
Produktbreite
146.05 mm
Produktgewicht
0.215 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238193307
Modellcode
IZM-RA-1

Produktspezifikationen

Benutzt mit
IZM63…
IN63
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Auslöseanzeige/Rücksetz-Optionen
Typ
Zubehör

Produktspezifikation exportieren