Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

304416

CRCA-00/14 . Room Controller Touch, Silber, matt, mit Universal-Firmware für Bridge

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xComfort – Sensoren
Katalognummer
304416
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
21 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
0.055 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238199316
Modellcode
CRCA-00/14

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Funk bidirektional
Ausstattung:
Display
Lokale Bedienung
Funktionen
Manuelle Sollwertverstellung
Parallel-Betrieb möglich
RAL-Nummer (Akin)
7001
Benutzt mit
55 mm (Universal) Drucktaster

cLieferprogramm

Betriebsart Bussystem
Funkfrequenz
Sonstige
Produkttyp Bussystem
Sensor, Regler
Farbe
Silber
Sensortyp
Temperatur
Feuchtigkeit

Technische daten - elektrisch

Stromversorgung
Akkumulator
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby)
5 W

Technische daten - mechanisch

Montageanordnung
Basiselement mit Komplettgehäuse
Klasse (Temperatursteuerung)
IV
Material
Kunststoff
Materialqualität
Thermoplastik
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)
Anzahl Eingänge (binär)
0
Oberflächenausführung
Matt
Oberflächenschutz
Lackiert
Schutzart
IP20

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.