Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

304452
Modellcode: CWIZ-01/f9

CWIZ-01/f9. Wippe 1-f, matt, tiefschwarz, 2 Szenen B

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xComfort – Kipphebel
Katalognummer
304452
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
7 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
0.007 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
EAN
9010238199927
Modellcode
CWIZ-01/f9

Additional information

Merkmale
halogenfrei
Aufdruck/Kennung
Verschiedene Symbole
RAL-Nummer (Akin)
9005
Benutzt mit
55 mm (Universal) Drucktaster
Verwendung
Schalter/Taster

Delivery program

Produkttyp Bussystem
Wippe
Farbe
Tiefschwarz
Schwarz
Ausführung
einteilige Wippe

Technical Data - Mechanical

Befestigungsart
einrasten
Material
Kunststoff
Materialqualität
Thermoplastik
Anzahl der Abgleichungen (Wippe)
1
Oberflächenausführung
Matt
Oberflächenschutz
Lackiert
Schutzart
IK00
IP20

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.