Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

305186
FRBMM-C16/1N/03-A-RT

FRBMM-C16/1N/03-A-RT. RCD/MCB, 16A, 300mA, miniature circuit-breaker trip curve: C, 1pole+N, residual current circuit-breaker trip characteristic: A

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Moeller series xEffect - FRBmM RCBO - residual-current circuit breaker with overcurrent protection
Catalog Number
305186
Product Length/Depth
75.5 mm
Product Height
84.5 mm
Product Width
35.4 mm
Product Weight
0.188 kg
Certifications
EN45545-2
IEC 61373
EAN
9010238988798
Model Code
FRBMM-C16/1N/03-A-RT

Zusätzliche Informationen

Current limiting class
3

cLieferprogramm

Amperage Rating
20 A
Fault current rating
0.3 A
Number of poles (protected)
1
Number of poles (total)
2
Rated current
16 A
Release characteristic
C

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Ambient operating temperature - max
40 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Technische daten - elektrisch

Disconnection characteristic
Undelayed
Frequency rating
50 Hz
Leakage current type
A
Pollution degree
2
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4 kV
Rated insulation voltage (Ui)
500 V
Rated operational voltage (Ue) - max
240 V
Rated short-circuit breaking capacity (EN 60947-2)
15 kA
Rated short-circuit breaking capacity (EN 61009-1)
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity (EN 61009)
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)
15 kA
Rated switching capacity (IEC/EN 60947-2)
15 kA
Surge current capacity
0.25 kA
Voltage type
AC

Technische daten - mechanisch

Built-in depth
75.5 mm
Connectable conductor cross section (multi-wired) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - min
1 mm²
Degree of protection
IP20
Mounting Method
DIN rail
Width in number of modular spacings
2

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.
Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.