Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

306423
FRCdM-40/4/003-G/B+-400

Eaton Moeller series xEffect – FRCdM Typ B, B+, Bfq RCCB, 40 A, 4p, 30 mA, Typ B+ 400V 3P

Listenpreis EUR989.81

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xEffect - FRCdM Type B, B+, Bfq RCCB
Katalognummer
306423
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
0.32 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 62423
IEC/EN 61008
ÖVE E 8601
VDE 0664-400
EAN
9010238990081
Modellcode
FRCdM-40/4/003-G/B+-400

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Fehlerstromschutzeinrichtungen, digital
Zusatzeinrichtungen möglich
Selektiver-Typ
Ausstattung:
Verriegelungsvorrichtung
Funktionen
Kurzzeitverzögerter Typ
Besondere Merkmale
  • gemäß Aufdruck
  • Potentialfreier Hilfsschalter: > 100.000 elektrische Schaltspiele pro Minute bei einer ohmschen Last von 2 A, 30 V DC
  • Potentialfreier Hilfsschalter: > 5 x 100.000 elektrische Schaltspiele pro Minute bei einer ohmschen Last von 1 A, 30 V DC
  • Die maximale Betriebstemperatur beträgt 60 °C gemäß Derating-Tabelle

Lieferprogramm

Stromstärkewert
40 A
Anwendung
xEffect – Schaltanlagen für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Fehlerstromwert
30 mA
Impulsstromfestigkeit
3 kA (8/20 μs) stoßstromfest
Polzahl
4-polig
Bemessungskurzschlussfestigkeit
10 kA
Empfindlichkeitstyp
Empfindlich auf alle Stromarten
Ausschaltzeit
kurzzeitverzögert
10 ms verzögert
Typ
  • FRCdM
  • Fehlerstromschutzschalter, digital
  • Typ G/Bfq (ÖVE E 8601)

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
4,1 W
Verlustleistungsabgabevermögen
6.2 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
40 A

Technische daten - elektrisch

Zulässige Vorsicherung
63 A gG/gL
Zulässige Überlast der Vorsicherung - max.
40 A gG/gL
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Ableitstromtyp
B+
Lebensdauer, elektrisch
4.000 Schaltvorgänge
Verschmutzungsgrad
2
Bemessungsfehlerstrom - max.
0.03 A
Bemessungsfehlerstrom - min.
0.03 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
415 V
Bemessungsfehlerschaltvermögen
500 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
10 kA
Kurzschlussfestigkeit
63 A (max. zulässige Vorsicherung)
Stoßstromfestigkeit
3 kA
Teststromkreisbereich
353 V AC - 456 V AC
Nennspannung - max.
456 VAC
Nennspannung - min.
50 VAC
Nennspannung (IEC/EN 60947-2)
240 V AC / 415 V AC

Technische daten - elektrisch - potenzialfreier hilfsschalter

Bemessungsschaltvermögen (ohmsche Last) Hilfsschalter bei 240 V AC
0.25 A
Bemessungsschaltvermögen (ohmsche Last) Hilfsschalter bei 30 V DC
2 A
Schaltvermögen Hilfsschalter - min.
10 μA, 10 mV DC
Schaltstrom Hilfsschalter - max.
2 A
Schaltleistung mit ohmscher Last des Hilfsschalters - max.
60 W
Schaltspannung bei AC des Hilfsschalters - max.
240 V
Schaltspannung bei DC des Hilfsschalters - max.
220 V
Anschlussquerschnitte des Hilfskontaktes
0,25 mm² - 1,5 mm²

Technische daten - mechanisch

Einbautiefe
70.5 mm
Einbaubreite (Anzahl der Geräte)
70 mm (4 TE)
Materialstärke Sammelschiene
0,8 mm - 2 mm
Klimafestigkeit
25-55 °C / 90-95 % relative Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1.5 mm²
Farbe Kontaktstellungsanzeige
Rot/Grün
Schutzart
IP20
IP20, IP40 mit passendem Gehäuse
Rahmen
45 mm
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge
Montagemethode
Schnelle Befestigung mit 2 Klinkenstellungen für DIN-Schiene IEC/EN 60715
DIN-Schiene
Einbaulage
Nach Bedarf
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - max.
60 °C
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - min.
-35 °C
Statusanzeige
Weiß/blau
Anschlussquerschnitte (Kabel)
M5 (mit Kreuzschlitzschraube nach EN ISO 4757-Z2, PZ2)
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1,5 mm² - 35 mm²
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
16 mm² (2x)
Klemmenschutz
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
Anschlussklemmen (oben und unten)
Maul- und Liftklemmen
Anzugsdrehmoment
2 Nm - 2,4 Nm
Breite in Anzahl der modularen Abstände
4

Produktspezifikation exportieren