Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

310774
Modellcode: OE1.0,8.G.1.V.-.1

Eaton OE-Verschmutzungsanzeiger, OE1.0,8.G.1.V.-.1, Viton, 914 psi (63 bar), Elektrisch/Optisch

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton OE (Ex) Clogging Indicator
Katalognummer
310774
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
0.9 kg
Einhaltung(en)
Electrical indicators (OE) Ingress protection IP 65
Modellcode
OE1.0,8.G.1.V.-.1

Produktspezifikationen

Anschlussart
G 1/4″ Gewindeanschluss
Filtertyp
Verschm.sanzeige
Material
Aluminum
Anwendung
Umfangreiche Palette von Verschmutzungsanzeigen für Hydraulik- und Schmiersysteme
Spezifikation
Normen
Codestempel
Keine
Anzeigetyp
Elektrisch/optisch
Dichtungsmat.
Dichtungen aus Viton
Betriebstemperatur - max.
80 °C
Betriebstemperatur - min.
-10 °C
Betriebsdruck - max.
914 psi (63 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.