Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

315095
Modellcode: AE.70.2,5.V.-.B

Eaton AE-Verschmutzungsanzeiger, AE.70.2,5.V.-.B, Viton, 6000 psi (420 bar), Elektrisch/Optisch

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton AE Verschmutzungsanzeige
Katalognummer
315095
Produkt Länge/Tiefe
87 mm
Produkthöhe
144 mm
Produktbreite
49 mm
Produktgewicht
0.725 kg
Einhaltung(en)
DIN EN 61140 class 2
Modellcode
AE.70.2,5.V.-.B

Produktspezifikationen

Anschlussart
G 1/2" Gewindeanschluss
Filtertyp
Verschm.sanzeige
Material
Aluminum
Anwendung
Umfangreiche Palette von Verschmutzungsanzeigen für Hydraulik- und Schmiersysteme
Spezifikation
Normen
Codestempel
Keine
Anzeigetyp
Elektrisch/optisch
Dichtungsmat.
Dichtungen aus Viton
Betriebstemperatur - max.
80 °C
Betriebstemperatur - min.
-10 °C
Betriebsdruck - max.
6000 psi (420 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.