Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

318528

Eaton AOR/AOC-Verschmutzungsanzeiger, AOC.5,0.P.-, Nitril, 3200 psi (220 bar), Optisch

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton AOR/AOC Verschmutzungsanzeige
Katalognummer
318528
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.081 kg
Einhaltung(en)
G Threads per ISO 228
Modellcode
AOC.5,0.P.-

Produktspezifikationen

Anschlussart
G 1/2" Gewindeanschluss
Filtertyp
Verschm.sanzeige
Material
Aluminum
Anwendung
Umfangreiche Palette von Verschmutzungsanzeigen für Hydraulik- und Schmiersysteme
Spezifikation
Normen
Abnahme
Keine
Anzeigetyp
Optisch
Dichtungsmaterial
Nitril
Betriebstemperatur - max.
80 °C
Betriebstemperatur - min.
-10 °C
Betriebsdruck - max.
3200 psi (220 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.