Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

323606
OE2.1,2.B.-.P.-.1

Eaton OE-Verschmutzungsanzeiger, OE2.1,2.B.-.P.-.1, Nitril, 914 psi (63 bar), Elektrisch/Optisch

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton OE (Ex) Clogging Indicator
Katalognummer
323606
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
126 mm
Produktbreite
110 mm
Produktgewicht
1.45 kg
Einhaltung(en)
Electrical indicators (OE) Ingress protection IP 65
Modellcode
OE2.1,2.B.-.P.-.1

Produktspezifikationen

Anschlussart
SAE-/ANSI-Flansch
direkt montiert (geflanscht)
Filtertyp
Verschm.sanzeige
Material
Aluminum
Anwendung
Umfangreiche Palette von Verschmutzungsanzeigen für Hydraulik- und Schmiersysteme
Spezifikation
Normen
Abnahme
Keine
Anzeigetyp
Elektrisch/optisch
Dichtungsmaterial
Nitril
Betriebstemperatur - max.
80 °C
Betriebstemperatur - min.
-25 °C
Betriebsdruck - max.
914 psi (63 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.