Sicherungszubehör; Sicherungshalter; Niederspannung; 32 A; AC 550 V; BS88/F1; 1P; BS; rückwärtiger Bolzenanschluss; Sicherungseinsatz NSD
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
|
| Katalognummer |
32NNSBS
|
| Produkt Länge/Tiefe |
81 mm
|
| Produkthöhe |
90 mm
|
| Produktbreite |
26 mm
|
| Produktgewicht |
122.6 g
|
| Einhaltung(en) |
Werk kontaktieren
|
| EAN |
5027590476973
|
| UPC |
051712834032
|
| Modellcode |
32A 550V FUSEHOLDER 10 1.5KG
|
| Sicherungstyp |
NSD
|
| Stromstärkewert |
32 A
|
| Nennspannung bei AC |
550 V AC
|
| Anschlusstechnik |
Gegenbolzen/Gegenbolzen
|
| Ausführung |
Safeloc
|
| Polzahl |
1-polig
|