Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

355043

Eaton CCS 5-Kontaminationskontrollsystem

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton CCS 5 hydr. Kontaminationsüberwachung
Katalognummer
355043
Produkt Länge/Tiefe
425 mm
Produkthöhe
155 mm
Produktbreite
284 mm
Produktgewicht
9.8 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638

Produktspezifikationen

Betrieb Saugen – max.
350 bar
Betrieb Saugen – min.
1.5 bar
Betriebstemperatur - max
70 °C
Betriebstemperatur - min
0 °C

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.