Eaton Bussmann series NH-Niederspannungssicherung, spannungsführende Grifflasche, 500V, 355A, 120 kAIC, Kombikennmelder, Sicherung, Endblatt-Verbindung, Klasse C gL/gG, quadratischer Körper mit Messerkontakt, Keramikkörper - 355NHG03B
| Produktname |
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
|
| Katalognummer |
355NHG03B
|
| Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
| Produkthöhe |
71 mm
|
| Produktbreite |
54 mm
|
| Produktgewicht |
672 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| EAN |
5027590477406
|
| UPC |
051712626224
|
| Modellcode |
NH FUSE 355A 500V GG/GL SIZE 03
|
| Geeignet für |
Mikroschalter BVL50
|
| Stromstärkewert |
355 A
|
| Ausschaltvermögen |
120 kA
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
45 Hz
|
| Betriebsspannung |
500 V
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Sicherungsgröße |
NH03
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|