Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

356151

Eaton tragbarer Thermodrucker für CCS 5-Kontaminationskontrollsystem

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton CCS 5 hydr. Kontaminationsüberwachung
Katalognummer
356151
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
115 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
0.2 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638

Produktspezifikationen

Max. Betriebsunterdruck
350 bar
Min. Betriebsunterdruck
1.5 bar
Betriebstemperatur - max.
70 °C
Betriebstemperatur - min.
0 °C

Produktspezifikation exportieren