Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

360042
HLR40/1(DC)600V/S

Eaton Moeller series HLR Halbleiterrelais, 1-phasig, 43 A, 600 - 600 V, DC, hohe Absicherung

Listenpreis EUR173.14

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series HLR Halbleiterrelais
Katalognummer
360042
Produkt Länge/Tiefe
141 mm
Produkthöhe
110 mm
Produktbreite
35.6 mm
Produktgewicht
0.42 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
CE
UL 508
EAC
UL-File No.: E251034, UL report applies to both US and Canada
EAN
4015081998104
Modellcode
HLR40/1(DC)600V/S

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
9
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
100 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
95 % relative Luftfeuchte nicht betauend bei 40°C
Betriebstemperatur - max.
80 °C
Betriebstemperatur - min.
-40 °C

Steuerkreis

Verzögerungszeit
1/2 Periode + 500 Mikrosekunden bei 24 V DC
Rückfallzeit
1/2 Periode + 500 Mikrosekunden bei 24 V DC
Abfallspannung
1 V DC
Eingangsstrom
10,3 mA bei 24 V DC
Anzugsspannung
3,8 V DC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
600 VDC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
600 VDC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
600 VDC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
600 VDC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
32 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
4 V
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
6
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Entspricht der Produktnorm.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Entspricht der Produktnorm.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Entspricht der Produktnorm.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
35 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
35 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
43 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Betriebsspannung - max.
600 V
Betriebsspannung - min.
600 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-51
43 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) bei AC-53A
16 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
600 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min.
42 V

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
8 kV (gemäß IEC/EN 61000-4-2)
Berstimpuls
Hauptleiter: 2 kV, 5 kHz PC 1 (gemäß IEC/EN 61000-4-4)
Steuerung: 1 kV, 5 kHz PC 1 (gemäß IEC/EN 61000-4-4)
Kontaktentladung
4 kV (gemäß IEC/EN 61000-4-2)
Elektromagnetische Felder
10 V/m, 80 - 1000 MHz und 1,4 - 2,0 GHz, PC 1
3 V/m, 2,0 - 2,7 GHz, PC 1
Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung
10 V/m, 0,15 - 80 MHz, PC 1 (gemäß IEC/EN 61000-4-6)
Funkstörklasse
Class A

Merkmale und funktionen

Elektrischer Verbindungstyp für Hilfs- und Steuerstromkreis
Schraubverbindung
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubverbindung
Merkmale
Geeignet für Reiheneinbau
Funktionen
Nullpunktschaltend

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP20
Bemessungsfrequenz
45 Hz - 65 Hz
Einbaulage
Gerät in angegebener Ausrichtung montieren und den Kühlkörper nicht verdecken
Anzahl der Phasen
1
Anzahl der Kontrolllampen
1
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6 kV (1,2/50 µs)
Serie
HLR
Schockfestigkeit
15/11 g/ms (gemäß EN 50155, EN 61373)
Typ
Halbleiterrelais
Schwingfestigkeit
2 g/Achse (2-100 Hz, IEC 60068-2-6, EN 50155, EN 61373)
Spannungsart
DC

Bemessungsbetriebsleistung

Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz
1.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V, 50 Hz
2.2 kW

Kurzschlussfestigkeit

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (Iq) (Zuordnungsart 1) bei 230 V
15 kA, „FAZ-C40/1“
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (Iq) (Zuordnungsart 2) bei 230 V
100 kA, „FWP-32G22FI“
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq (Zuordnungsart 1) @ 380/400/415 V
15 kA, „FAZ-C40/1“
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq (Zuordnungsart 2) @ 380/400/415 V
100 kA, „FWP-32G22FI“
Nenn-Kurzschlussstrom 600 Y/347 V, SCCR (UL/CSA)
100 kA, 90A Klasse J

Anschlussquerschnitte

Schraubendrehergröße
Haupt: Pozidriv 2
Steuerung: Pozidriv 1
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
Hauptleiter: 1 x 2,5-16 mm²
Steuerung: 1 x 0,5-2,5 mm², 2 x 0,5-2,5 mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
Hauptleiter: 1 x 2,5-25 mm²
Steuerung: 1 x 0,5-2,5 mm², 2 x 0,5-2,5 mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
Hauptleiter: 1 x 14-3
Steuerung: 1 x 18-12, 2 x 18-12
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
Hauptleiter: 1 x 2,5-25 mm²
Steuerung: 1 x 0,5-2,5 mm², 2 x 0,5-2,5 mm²
Anzugsdrehmoment
Haupt: 2,5 Nm (22 lb-in)
Steuerung: 0,5 Nm (4,4 lb-in)

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Installationsvideos

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015